A KIPP alumínium kézikerek új méretekben – könnyű, robusztus, sokoldalúan felhasználhatók
A KIPP az alumínium alátétek és küllős kerekek termékcsaládot gyakorlatban használatos méretű termékekkel bővíti. Az új változatok még nagyobb választékot kínálnak a gép- és berendezésgyártás, valamint a feldolgozóipar számára – a fókusz egyértelműen a könnyű kezelhetőségre, a stabilitásra és a tartósságra irányul.
Az alumínium minden szempontból előnyös.
A kézikerek egyszerre könnyűek, felületük korrózióálló (fekete vagy ezüst porszórt) és kellemes tapintású – ideális ipari környezetben gyakori kezelőműveleteknél.
Kétféle kivitel - most új átmérőkben
Tömör kézikerekek (K1520, K1521, K1522):: zárt kivitel, véd a szennyeződésektől és sérülésektől – új átmérők 140, 160 és 200 mm
Küllős kézikerekek (K1523, K1524, K1525): könnyű, nyitott kivitel – újonnan 140 és 200 mm-es átmérővel
Bármely kivitel választható fogantyú nélkül, forgatható vagy behajlítható hengeres fogantyúval, továbbá illesztőfurattal vagy agyhoronnyal és keresztfurattal.